ファクトリーサプライ用品技術窓口

1800×400×1800mm パーテーション(3連) EA954EA-103

通常単価(税別)
71,440
税込単価
78,584
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・材質フレーム:スチール製、パネル:ポリカーボネート、連結部分:ABS樹脂・3連タイプのパーテ...

詳細を確認
  • 種類
    パーティーション
  • 重量
    16.7kg
  • サイズ
    1800(W)×400(D)×1800(H)mm
  • 材質
    フレーム:スチール製/パネル:ポリカーボネート/キャスター:ポリプロピレン/連結部分:ABS樹脂
  • キャスター
    自在×2、自在(ストッパー付)×4
  • 詳細
    キャスター付き
  • 1面サイズ
    581(W)×20(D)×1722(H)mm
  • メーカー
    サンワサプライ
  • メーカー型番
    SPT-3

ご注意

  • お客様組立品。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA954EA-103
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 1面サイズ:581(W)×20(D)×1,722(H)mm
  • キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×4

EA954EA-103の仕様・寸法情報

種類
パーティーション
重量
16.7kg
サイズ
1800(W)×400(D)×1800(H)mm
材質
フレーム:スチール製/パネル:ポリカーボネート/キャスター:ポリプロピレン/連結部分:ABS樹脂
キャスター
自在×2、自在(ストッパー付)×4
詳細
キャスター付き
1面サイズ
581(W)×20(D)×1722(H)mm
メーカー
サンワサプライ
メーカー型番
SPT-3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA954EA-103
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,440
( 78,584 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質フレーム:スチール製、パネル:ポリカーボネート、連結部分:ABS樹脂
・3連タイプのパーテーションです
・キャスター付
・サイズ1800×400×1800(H)mm
・重量16.7kg
・入数1
【商品仕様】
・質量:20700
・JANコード:4548745875744

ご注意

  • お客様組立品。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1800×400×1800mm パーテーション(3連) EA954EA-103の型番EA954EA-103のページです。 型番EA954EA-103に関する仕様情報を記載しております。
1800×400×1800mm パーテーション(3連) EA954EA-103のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1800×400×1800mm パーテーション(3連) EA954EA-103
パーテーション(抗菌・防炎)
800x420mm パーテーション
ロールスクリーン(遮光/アイボリー)
ローパーテーション(全面布張り) 高さ1800mmタイプ
ナイキ クロスパネル W700×D30×H1800
メーカーエスコエスコエスコエスコトラスコ中山ナイキ
通常価格71,44011,888 -32,69114,70026,828 -47,466
通常出荷日1日目2日目5日目2日目8日目〜96日目
種類パーティーションパーティーションパーティーションカーテンパーティーションパーティーション
重量16.7kg-----
サイズ1800(W)×400(D)×1800(H)mm-----
材質フレーム:スチール製/パネル:ポリカーボネート/キャスター:ポリプロピレン/連結部分:ABS樹脂フレーム:スチール(エポキシ塗装)、クロス:ポリエステル100%(防炎・抗菌加工)、アジャスター:ABS樹脂、キャスター:ポリプロピレンフレーム:スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)/パネル:ポリカーボネート中空樹脂板/キャップ:PP生地:ポリエステル、ブラケット:スチール、ヘッドボックス:アルミ--
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×4自在×2、自在(ストッパー付)×2----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング