17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

289x510x227mm キャビネット(卓上型) EA954DC-36A

通常単価(税別)
19,376
税込単価
21,314
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】カラーホワイト・サイズ289(W)×510(D)×227(H)mm・重量6.5kg・引出し耐荷...

詳細を確認
  • 最大積載量 (kg/台)
    軽量(~500)
  • 間口 (mm)
    289
  • 奥行 (mm)
    510
  • 高さ (mm)
    227
  • 重量
    6.5kg
  • 付属品
    仕切板2枚付(A5サイズ)、鍵2本、ハンガーフレーム1セット付
  • カラー
    ホワイト
  • 引出し耐荷重
    20kg
  • メーカー
    ダイシン工業
  • 型番
    A5-11W

型番:

EA954DC-36A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA954DC-36Aの仕様・寸法情報

最大積載量(kg/台)
軽量(~500)
間口(mm)
289
奥行(mm)
510
高さ(mm)
227
重量
6.5kg
付属品
仕切板2枚付(A5サイズ)、鍵2本、ハンガーフレーム1セット付
カラー
ホワイト
引出し耐荷重
20kg
メーカー
ダイシン工業
型番
A5-11W

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA954DC-36A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,376
( 21,314 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】カラーホワイト
・サイズ289(W)×510(D)×227(H)mm
・重量6.5kg
・引出し耐荷重20kg
・付属品仕切板2枚付(A5サイズ)、鍵2本、ハンガーフレーム1セット付
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745883299

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

289x510x227mm キャビネット(卓上型) EA954DC-36Aの型番EA954DC-36Aのページです。 型番EA954DC-36Aに関する仕様情報を記載しております。
289x510x227mm キャビネット(卓上型) EA954DC-36Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
289x510x227mm キャビネット(卓上型) EA954DC-36A
335x510x255mm キャビネット(卓上型) EA954DC-32A
580x620x1000mm/7段 軽量用ツールキャビネット
580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-10
580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-11
580×620×1000mm/7段ツールキャビネット(軽量用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格19,37620,666134,693173,500201,125138,062
通常出荷日1日目6日目2日目2日目2日目6日目
最大積載量(kg/台)軽量(~500)軽量(~500)軽量(~500)軽量(~500)軽量(~500)軽量(~500)
間口(mm)289335580580580580
奥行(mm)510510620620620620
高さ(mm)2272551000130013001000
重量6.5kg7.5kg89kg105kg115kg89kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング