ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

20mmx 5m 両面テープ(凹凸面用) EA944MG-270

通常単価(税別)
2,280
税込単価
2,508
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】内芯径76mm(3")・材質基材:発泡ポリマー、粘着剤:アクリル系・テープ色黒・屋外凹凸面の接...

詳細を確認

型番:

EA944MG-270
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944MG-270の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.85
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
5
基材
発泡体
粘着剤
アクリル系
ブラック
基材詳細
発泡ポリマー
内芯径
76mm

型番リスト

表示件数
型番
EA944MG-270
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,280
( 2,508 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】内芯径76mm(3")
・材質基材:発泡ポリマー、粘着剤:アクリル系
・テープ色黒
・屋外凹凸面の接着に対応
・モルタル、金属、硬質プラスチックに
・幅20mm
・長さ5m
・厚さ0.85mm
・入数1
【商品仕様】
・質量:850
・JANコード:4548745874464

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20mmx 5m 両面テープ(凹凸面用) EA944MG-270の型番EA944MG-270のページです。 型番EA944MG-270に関する仕様情報を記載しております。
20mmx 5m 両面テープ(凹凸面用) EA944MG-270のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20mmx 5m 両面テープ(凹凸面用) EA944MG-270
20mmx20m 両面テープ・超強力(ゴム用)
20mmx20m 両面テープ・超強力(ポリエチレン用)
激強力両面テープ マルチ 20mm×5m
20mmx10m 両面テープ・超強力(汎用)
20mmx 8m 両面テープ・超強力・耐熱
メーカーエスコエスコエスコ和気産業エスコエスコ
通常価格2,2801,5887569831,9301,930
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.850.150.120.20.750.45
テープ幅(mm)202020202020
テープ長さ(m)520205108
基材発泡体ポリエステル不織布基材レス発泡体発泡体
粘着剤アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト