17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

435ml 発泡ウレタンフォーム(防蟻/一液性/緑色) EA930TC-20A

通常単価(税別)
4,590
税込単価
5,049
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】内容量435ml・発泡体積13±2L直径2cmで約40m・ノンフロンタイプ・フォーム色グリーン...

詳細を確認
  • グリーン
  • 硬化時間
    2時間
  • 耐熱温度
    -50~+80℃
  • 使用温度範囲
    5~40℃
  • 内容量
    435mL
  • 発泡体積
    13±2L/本(直径20mmで約40m)

型番:

EA930TC-20A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA930TC-20Aの仕様・寸法情報

グリーン
硬化時間
2時間
耐熱温度
-50~+80℃
使用温度範囲
5~40℃
内容量
435mL
発泡体積
13±2L/本(直径20mmで約40m)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA930TC-20A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,590
( 5,049 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】内容量435ml
・発泡体積13±2L直径2cmで約40m
・ノンフロンタイプ
・フォーム色グリーン
・熱伝導率0.031W/mk
・防蟻成分配合で、木造住宅基礎付近の気密処理や配管穴の埋め戻しに最適です。
・ペパーミント配合により、ほのかにペパーミントの香り。環境にやさしい、ノンフロンタイプの商品です。
・入数1
【商品仕様】
・質量:3083
・JANコード:4548745885460

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

435ml 発泡ウレタンフォーム(防蟻/一液性/緑色) EA930TC-20Aの型番EA930TC-20Aのページです。 型番EA930TC-20Aに関する仕様情報を記載しております。
435ml 発泡ウレタンフォーム(防蟻/一液性/緑色) EA930TC-20Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
435ml 発泡ウレタンフォーム(防蟻/一液性/緑色) EA930TC-20A
1000g 発泡ウレタンフォーム(一液性/ガン用/ピンク)
400ml 発泡ウレタン(一液型/クリーム色)
100g FRP補修エポキシ
500ml クリーナー(EA930TC-10用)
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック インサル防蟻フォーム
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコABC商会
通常価格4,5905,0301,4202,0604,6674,645
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
グリーンピンク-アイボリー-グリーン
硬化時間2時間-----
耐熱温度-50~+80℃-40~90℃-40~80℃---
使用温度範囲5~40℃5~40℃-40~80℃10~35℃--
内容量435mL750ml400ml100gセット500ml-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発泡ウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト