ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
パオック Bcross コーキングガン |
|
TJMデザインタジマツール コーキングガン コンボイBC |
|
エスコ Φ50×230mm コーキングガン(エアー式) |
|
ヘンケル ロックタイト はめ合い用接着剤 |
【特長】全長369mm
・コーキング剤を入れても全長が変わらないベルト押し出し式で狭所作業に最適です。
・360°回転式単管取付フック付
・入数1
【商品仕様】
・質量:786
・JANコード:4548745849462

TJMデザインタジマツール
コーキングガン コンボイBC

TJMデザインタジマツール
コーキングガン コンボイRS

TJMデザインタジマツール
コーキングガンコンボイジャスト
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TJMデザインタジマツール
コーキングガン コンボイRS
0通常価格(税別):5,458円

ヘンケル
ロックタイト はめ合い用接着剤
4.6通常価格(税別):1,032円~

セメダイン
シリコーンシーラント 8060プロ
4.6通常価格(税別):522円~

エスコ
ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度)
4.5通常価格(税別):740円~

ヘンケル
ロックタイト 強力瞬間接着剤 高強度金属用プロユースタイプ
4.4通常価格(税別):836円

セメダイン
エポキシ形接着剤 EP138 1kg AP-026
4通常価格(税別):12,435円

ミスミ
パーツクリーナー MPCL840
4.7通常価格(税別):4,743円~

ミスミ
ミスミ 浸透防錆潤滑剤
4.6通常価格(税別):4,880円~

トラスコ中山
TRUSCO リチウム万能グリス 淡褐色
4.3通常価格(税別):369円~