17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

279x239mm 工業用ワイパー(中厚/3ロール) EA929AC-12【3個入り】

通常単価(税別)
2,888
税込単価
3,177
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】ワイパーサイズ279×239mm・1巻あたり60枚です。・布のような感触・40%再生繊維使用・...

詳細を確認

型番:

EA929AC-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

EA929AC-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
紙ウエス
布材質
その他
形状
ロール
生地
新品
タイプ
ドライ
入数
3巻
ワイパーサイズ(mm)
279×239
布材質詳細
40%再生繊維

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929AC-12
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,888
( 3,177 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】ワイパーサイズ279×239mm
・1巻あたり60枚です。
・布のような感触
・40%再生繊維使用
・水にぬれても丈夫です。
・油・グリスの拭取りに。
・入数3巻
・中厚タイプ
【商品仕様】
・JANコード:4548745838329

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

279x239mm 工業用ワイパー(中厚/3ロール) EA929AC-12の型番EA929AC-12のページです。 型番EA929AC-12に関する仕様情報を記載しております。
279x239mm 工業用ワイパー(中厚/3ロール) EA929AC-12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
279x239mm 工業用ワイパー(中厚/3ロール) EA929AC-12
216x420mm 工業用ワイパー(特厚/100枚)
216x420mm 工業用ワイパー(薄/135枚)
280x239mm 工業用ワイパー(中厚)
工業用ワイパー EA929AE-36B
216x420mm 工業用ワイパー(厚/126枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,8883,053 -3,575 -1,130 -10,6003,465 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス
布材質その他その他その他その他その他その他
形状ロールディスペンサーディスペンサーロールシートディスペンサー
生地新品新品新品新品新品新品
タイプドライドライドライドライドライドライ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト