17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1330-3500mm ブラシ・スポンジセット EA928C-330

通常単価(税別)
23,759
税込単価
26,135
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】ハンドル材質ポール:アルミ、グリップ:TPE・スポンジとブラシがひとつにセットできます。・シャ...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    デッキブラシ
  • 幅 (mm)
    220
  • 商品タイプ2
    本体
  • ハンドル材質
    ポール:アルミ、グリップ:TPE
  • 柄全長
    1330~3500
  • ヘッドサイズ
    ブラシ:220×65×50mm、スポンジ:210×107×70mm
  • 型番
    ESCOオリジナルセット品
  • メーカー
    テラモト

型番:

EA928C-330
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA928C-330の仕様・寸法情報

商品タイプ1
デッキブラシ
幅(mm)
220
商品タイプ2
本体
ハンドル材質
ポール:アルミ、グリップ:TPE
柄全長
1330~3500
ヘッドサイズ
ブラシ:220×65×50mm、スポンジ:210×107×70mm
型番
ESCOオリジナルセット品
メーカー
テラモト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA928C-330
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,759
( 26,135 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】ハンドル材質ポール:アルミ、グリップ:TPE
・スポンジとブラシがひとつにセットできます。
・シャッターや外壁の清掃に
・中間ジョイントEA928C-21を使用すると角度を変えられます。
・ヘッドサイズブラシ:220×65×50mm、スポンジ:210×107×70mm
・柄全長1330/3500mm
・伸縮ハンドル
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745725735

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1330-3500mm ブラシ・スポンジセット EA928C-330の型番EA928C-330のページです。 型番EA928C-330に関する仕様情報を記載しております。
1330-3500mm ブラシ・スポンジセット EA928C-330のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1330-3500mm ブラシ・スポンジセット EA928C-330
PVAスポンジワイパー
スポンジモップ スペア
ハンドル全長1300mm デッキブラシ
TRUSCO ジョイントブラシ 40mm HACCP対応 ホワイト
TRUSCO ジョイントブラシ 30mm HACCP対応 ホワイト
メーカーエスコ山崎産業トラスコ中山エスコトラスコ中山トラスコ中山
通常価格23,7594,0992,7358,9901,7171,717
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ1デッキブラシドライワイパー--デッキブラシデッキブラシ
幅(mm)220270--4030
商品タイプ2本体本体--組合せ商品組合せ商品
ハンドル材質ポール:アルミ、グリップ:TPE-----
柄全長1330~3500-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング