ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

伸縮式ハンドワイパー

伸縮式ハンドワイパー EA928AE-120
通常単価(税別)
4,158
税込単価
4,574
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・ブレードがワンタッチで取外せます。

型番:

EA928AE-120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA928AE-120の仕様・寸法情報

材質
ゴム:天然ゴム、ハンドル:アルミ・ABS樹脂
ハンドルサイズ
1150~2050mm
柄全長
-
到達距離
3550mm
ワイパー幅
約450mm
詳細1
ブレードがワンタッチで取外し可能
商品詳細種別
伸縮式ハンドワイパー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA928AE-120

材質

ハンドルサイズ

柄全長

到達距離

ワイパー幅

最小発注数量
ゴム:天然ゴム、ハンドル:アルミ・ABS樹脂
1150~2050mm
-
3550mm
約450mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,158
( 4,574 )
2日目

詳細情報

基本情報

・ブレードがワンタッチで取外せます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

伸縮式ハンドワイパーの型番EA928AE-120のページです。 型番EA928AE-120に関する仕様情報を記載しております。
伸縮式ハンドワイパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮式ハンドワイパー
伸縮ハンドル
135x90x55mm ハンドモップ/交換用モップ
伸縮吸水モップ・スポンジ
2段 伸縮ポール
1110-1800mm 伸縮モップハンドル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,1587,469 -1,790 -3,950 -5,541 -3,350
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
詳細1ブレードがワンタッチで取外し可能EA928C-22(中間ジョイント)付属--塩ビ不使用-
商品詳細種別伸縮式ハンドワイパー---伸縮ポール1110-1800mm 伸縮モップハンドル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト