17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

400ml ステンレスコート・スプレー(艶有り) EA920SW-5

通常単価(税別)
2,550
税込単価
2,805
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】ステンレス材の表面補修に・屋内外で使用可能・つや有りタイプ・内容量400ml・使用温度範囲5/...

詳細を確認
  • 硬化時間
    約10時間
  • メタリックブライト
  • 耐熱温度
    -50~300℃
  • 使用温度範囲
    5~35℃
  • 内容量
    400ml

型番:

EA920SW-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920SW-5の仕様・寸法情報

硬化時間
約10時間
メタリックブライト
耐熱温度
-50~300℃
使用温度範囲
5~35℃
内容量
400ml
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920SW-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,550
( 2,805 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】ステンレス材の表面補修に
・屋内外で使用可能
・つや有りタイプ
・内容量400ml
・使用温度範囲5/35℃
・色メタリックブライト
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745845778

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400ml ステンレスコート・スプレー(艶有り) EA920SW-5の型番EA920SW-5のページです。 型番EA920SW-5に関する仕様情報を記載しております。
400ml ステンレスコート・スプレー(艶有り) EA920SW-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
400ml ステンレスコート・スプレー(艶有り) EA920SW-5
400ml ステンレスコート・スプレー
110g 熱硬化パテ
500g チタン補修パテ
300ml亜鉛メッキ補修用錆止めスプレー
420ml ジンクスプレー(高金属感)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,5503,1301,15015,9221,4602,760
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
硬化時間約10時間4~6時間24時間以上24h--
メタリックブライト--グレーライトグレーシルバー(鱗片状)
耐熱温度-50~300℃-50~300℃1000℃-35℃~+260℃(永久的な高耐熱性をもたせるために、48時間硬化させたあと、50℃で3時間、90℃で2時間、130℃で2時間、170℃で1時間さらに硬化させてください。)--
使用温度範囲5~35℃5℃~35℃10℃~30℃-35~200℃常温10~30℃
内容量400ml400ml110g-300ml420ml

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト