17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

70ml KURE5-56DX(強力潤滑防錆剤) EA920KA-9

通常単価(税別)
635
税込単価
699
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】高い浸透性・拡散力・浸透・防錆・潤滑・清浄・水置換性で、様々な用途に効果を発揮・電気系統の水置...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 特性
    水置換性
  • 最高使用温度
    ~200℃
  • 最低使用温度
    ~-20℃
  • 使用温度範囲
    -20~150℃
  • 透明淡黄色
  • 内容量
    70ml
  • 商品名
    KURE5-56 DX
  • メーカー
    呉工業(KURE)
  • 型番
    1407

型番:

EA920KA-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 高い浸透性・拡散力
  • 浸透・防錆・潤滑・清浄・水置換性で、様々な用途に効果を発揮
  • 使用温度範囲:-20℃~70℃
  • 内容量:70ml
  • 色:透明淡黄色

使用方法・使用事例

使用事例

70ml KURE5-56DX(強力潤滑防錆剤) EA920KA-9 使用方法01

EA920KA-9の仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
水置換性
最高使用温度
~200℃
最低使用温度
~-20℃
使用温度範囲
-20~150℃
透明淡黄色
内容量
70ml
商品名
KURE5-56 DX
メーカー
呉工業(KURE)
型番
1407

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920KA-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
635
( 699 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】高い浸透性・拡散力
・浸透・防錆・潤滑・清浄・水置換性で、様々な用途に効果を発揮
・電気系統の水置換・清浄・防湿にも優れた効果を発揮します。
・内容量70ml
・使用温度範囲-20/150℃
・色透明淡黄色
・入数1
【商品仕様】
・質量:72
・JANコード:4548745873979

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

70ml KURE5-56DX(強力潤滑防錆剤) EA920KA-9の型番EA920KA-9のページです。 型番EA920KA-9に関する仕様情報を記載しております。
70ml KURE5-56DX(強力潤滑防錆剤) EA920KA-9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
70ml KURE5-56DX(強力潤滑防錆剤) EA920KA-9
480ml 凍結浸透潤滑剤 EA920A-40
420ml 冷却浸透剤スプレー
420ml 5-56DX 強力潤滑・防錆剤
330ml 5-56潤滑・防錆剤(無香タイプ)
400ml CRC5-56(2WAY)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6351,2202,0601,1009001,100
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
特性水置換性水置換性 / 逆さ噴射逆さ噴射水置換性-水置換性
最高使用温度~200℃~100℃~100℃~100℃~100℃~100℃
最低使用温度~-20℃~-20℃~-20℃~-20℃~-20℃~-20℃
使用温度範囲-20~150℃-20~40℃--20~70℃-20~70℃-20~70℃
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト