17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

400ml らく書き落し(強力) EA920BG-41

通常単価(税別)
1,919
税込単価
2,111
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】カラー透明・標準塗面積0.8/0.9m2・浸透力が抜群なので、簡単に落書きを落とせます。・水性...

詳細を確認

型番:

EA920BG-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920BG-41の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
床・壁用
カラー
透明
内容量
400ml
標準塗面積
0.8~0.9m2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920BG-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,919
( 2,111 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】カラー透明
・標準塗面積0.8/0.9m2
・浸透力が抜群なので、簡単に落書きを落とせます。
・水性・油性塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなど幅広く対応
・内容量400ml
・入数1
【商品仕様】
・質量:5700
・JANコード:4548745722826

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400ml らく書き落し(強力) EA920BG-41の型番EA920BG-41のページです。 型番EA920BG-41に関する仕様情報を記載しております。
400ml らく書き落し(強力) EA920BG-41のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
400ml らく書き落し(強力) EA920BG-41
50ml 靴底補修剤(黒)
420ml らく書き落し(強力)
400ml 革クリーナー
400ml アルミコートスプレー
400ml 床ワックス(フローリング用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,9191,0701,5807002,810 -700
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプクリーナー-クリーナークリーナー-樹脂ワックス
用途床・壁用-床・壁用その他-床・壁用
カラー透明-----
内容量400ml-420ml400ml-400ml
標準塗面積0.8~0.9m2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト