17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

480ml 凍結浸透潤滑剤 EA920A-40

通常単価(税別)
1,220
税込単価
1,342
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】凍結収縮して錆を割るフリーズ&クラックアクションとハイスピード浸透潤滑剤のダブル効果に...

詳細を確認

型番:

EA920A-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920A-40の仕様・寸法情報

種類
スプレー
主な用途
ボルト / ナット
特性
水置換性 / 逆さ噴射
最高使用温度
~100℃
最低使用温度
~-20℃
使用温度範囲
-20~40℃
透明
内容量
480ml
商品名
凍結浸透ルブ
メーカー
呉工業(KURE)
型番
1433
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920A-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,220
( 1,342 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】凍結収縮して錆を割るフリーズ&クラックアクションとハイスピード浸透潤滑剤のダブル効果により、錆で固着したねじやボルトナットをなめずに簡単に取り外すことができます。
・金属の凍結収縮と浸透に最適な-33℃に冷却します。
・水置換性に優れ、水で濡れた場所でも効果を発揮します。
・錆で固着した錠前やヒンジにも使用できます。
・逆さスプレー可能
・内容量480ml
・使用温度範囲-20/40℃
・色透明
・入数1
【商品仕様】
・質量:433
・JANコード:4548745723342

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

480ml 凍結浸透潤滑剤 EA920A-40の型番EA920A-40のページです。 型番EA920A-40に関する仕様情報を記載しております。
480ml 凍結浸透潤滑剤 EA920A-40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
480ml 凍結浸透潤滑剤 EA920A-40
70ml KURE5-56DX(強力潤滑防錆剤) EA920KA-9
420ml 冷却浸透剤スプレー
300ml 潤滑グリース・スプレー
420ml 5-56DX 強力潤滑・防錆剤
330ml 5-56潤滑・防錆剤(無香タイプ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,2206352,0601,3401,100900
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
主な用途ボルト / ナット-ボルトチェーン / 摺動部チェーン / ギヤ / ヒンジ / ボルト / ナット-
特性水置換性 / 逆さ噴射水置換性逆さ噴射-水置換性-
最高使用温度~100℃~200℃~100℃~200℃~100℃~100℃
最低使用温度~-20℃~-20℃~-20℃~-20℃~-20℃~-20℃

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト