17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

104mm シートクリップ(4個入) EA916Y-21【4個入り】

通常単価(税別)
1,630
税込単価
1,793
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】全長104mm・材質ナイロン・入数4個・ねじ止め式でシートを強力に掴みます。【商品仕様】・JA...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 材質
    ナイロン
  • 商品詳細種別
    シートクリップ
  • 入数
    4個
  • 全長
    104mm
  • 穴径
    12mm

型番:

EA916Y-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

EA916Y-21の仕様・寸法情報

その他
オプション
材質
ナイロン
商品詳細種別
シートクリップ
入数
4個
全長
104mm
穴径
12mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA916Y-21
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,630
( 1,793 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】全長104mm
・材質ナイロン
・入数4個
・ねじ止め式でシートを強力に掴みます。
【商品仕様】
・JANコード:4548745873948

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

104mm シートクリップ(4個入) EA916Y-21の型番EA916Y-21のページです。 型番EA916Y-21に関する仕様情報を記載しております。
104mm シートクリップ(4個入) EA916Y-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
104mm シートクリップ(4個入) EA916Y-21
φ6mmx150mm バンジーコード(シートクリップ付) EA916Y-26
60×18×80mmダンボールロック(10個)
0.1mm 床面養生シート(厚手)
900x1800mm/2.5mm 床養生ボード(5枚)
0.05mm 床面養生シート(静電防止)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,6307507669,330 -36,3007,470 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
その他オプションオプション----
材質ナイロンナイロン-ポリエチレン表面:PP1.3倍発泡シート(エンボス加工)、裏面:PE/TPRシート(EVA樹脂加工)ポリエチレン
商品詳細種別シートクリップバンジーコード(シートクリップ付)----
入数4個--1巻入り5枚1巻入り
全長104mm232mm(コードサイズ:Φ6×150mm)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト