17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3.0mm 吸着養生シート

通常単価(税別)
4,697
税込単価
5,167
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・吸盤と同じ原理で吸着するので、テープが不要です。・繰り返し使用可能で、洗濯できます。・凹凸面には使用...

詳細を確認
  • 材質
    ポリエステル
  • 入数
    1巻

型番:

EA911BA-72A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA911BA-72Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
ロールタイプ
幅×長さ(m)
0.91×1.8
厚さ(mm)
約3
材質
ポリエステル
-
長さ
-
厚さ
-
入数
1巻
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 形状

  • 幅×長さ(m)

  • 厚さ(mm)

  • 長さ

  • 厚さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA911BA-72A

商品タイプ

形状

幅×長さ

(m)

厚さ

(mm)

長さ

厚さ

最小発注数量
養生シート
ロールタイプ
0.91×1.8
約3
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,697
( 5,167 )
2日目

詳細情報

基本情報

・吸盤と同じ原理で吸着するので、テープが不要です。
・繰り返し使用可能で、洗濯できます。
・凹凸面には使用できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.0mm 吸着養生シートの型番EA911BA-72Aのページです。 型番EA911BA-72Aに関する仕様情報を記載しております。
3.0mm 吸着養生シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.0mm 吸着養生シート
0.1mm 床面養生シート(厚手)
1.0x30m/0.15mm 床面養生シート(粘着性)
0.05mm 床面養生シート(静電防止)
900x1800mm/2.5mm 床養生ボード(5枚)
1.0x20m/3.0mm 床面養生シート
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,6979,330 -9,0707,470 -36,30014,100
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目1日目
材質ポリエステルポリエチレンポリエチレンポリエチレン表面:PP1.3倍発泡シート(エンボス加工)、裏面:PE/TPRシート(EVA樹脂加工)表面:ポリエチレン、裏面:発泡ポリエチレン
入数1巻1巻入り1巻1巻入り5枚-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト