17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V 自動充電器(アイドリングストップ車対応) EA815YA-26 EA815YA-26

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

AC100V 自動充電器(アイドリングストップ車対応) EA815YA-26

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA815YA-26

2019年12月に販売終了となりました。

代替品は「EA815Y-11」です。仕様の違いをご確認ください。

【特長】対応バッテリー開放/密閉型・ドライセル・ディープサイクル・アイドリングストップ車用バッテリー
・入力電圧AC100V(50/60Hz)
・出力電圧12V:DC14.7V、24V:DC29.4V
・消費電力12V:252W(充電時)・405W(セルスタート時)、24V:504W(充電時)・810W(セルスタート時)
・出力電流(最大)15A(充電時)、35A(セルスタート時)
・適用バッテリー容量20Ah/120Ah(5時間率容量)
・本体サイズ176(W)×280(D)×164(H)mm
・重量2.4kg
・電源コード1.8m
・充電ケーブル1.8m
・軽・普通自動車、トラック、小型船舶まで幅広く対応。アイドリングストップ車用バッテリーにも対応しています。
・充電電流の選択が可能(2A・5A・10A・15Aの4段階で選択可能)
・バッテリーにやさしいパルス充電(2A・5A充電時)&ソフトスタート充電
・バッテリーターミナルを外さずに充電できます。
・充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
・充電クリップと充電ケーブル・電源コードを本体内に収納可能。
・バッテリー活性化機能搭載。
・12/24Vを自動で認識。
・充電状態からセルスタート機能へ自動で切替。
・スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
・充電クリップ逆接続時の警告ランプなど、各種保護回路を搭載。
・入数1
【商品仕様】
・質量:2590
・JANコード:4548745833331

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト