17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブースターケーブルセット

通常単価(税別)
31,98642,986
税込単価
35,18547,285
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

自動車のバッテリー上がり等が起きた際に安全にジャンピングスタートを行うことができます。

  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • タイプ
    ブースターケーブルセット
  • セット内容
    ブースターケーブル:DC12/24V・クリップ全長:160mm(絶縁カバー付)、革手袋:サイズ:L・手の平材質:合成皮革・手の甲材質:ナイロンメッシュ・マジックテープ止、ブースターケーブルバッグ:サイズ:Φ355×76mm・材質:ポリエステル
  • ケーブル長
    5m
  • 詳細タイプ
    ブースターケーブルセット
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 電線仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

電線仕様

最小発注数量
22mm2(220A)
1個
38mm2(380A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,986
( 35,185 )
1日目
42,986
( 47,285 )
1日目

詳細情報

基本情報

自動車のバッテリー上がり等が起きた際に安全にジャンピングスタートを行うことができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブースターケーブルセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブースターケーブルセット
ブースターケーブル
200A/5.0m ブースターケーブル EA812JX-7A
100A ブースターケーブルセット
500A ブースターケーブル
自動充電器 ブースター付
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ日動工業
通常価格31,986-27,630 -13,59011,53956,60896,002
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツールエンジン関連
タイプブースターケーブルセットブースターケーブル--ブースターケーブル-
セット内容ブースターケーブル:DC12/24V・クリップ全長:160mm(絶縁カバー付)、革手袋:サイズ:L・手の平材質:合成皮革・手の甲材質:ナイロンメッシュ・マジックテープ止、ブースターケーブルバッグ:サイズ:Φ355×76mm・材質:ポリエステル-----
ケーブル長5m5m5m---
詳細タイプブースターケーブルセットブースターケーブル--ブースターケーブル-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング