17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェイスプロテクター EA800LC-1

通常単価(税別)
3,299
税込単価
3,629
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】材質フレーム:PVC、ナイロン66、レンズ:ポリカーボネート・曇り止め加工・ベルト長42cm(...

詳細を確認
  • 形状
    防災面
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • 材質
    フレーム:PVC、ナイロン66、レンズ:ポリカーボネート
  • ベルト長
    42cm(調整可)
  • フェイスガードサイズ
    185×190mm

型番:

EA800LC-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA800LC-1の仕様・寸法情報

形状
防災面
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
材質
フレーム:PVC、ナイロン66、レンズ:ポリカーボネート
ベルト長
42cm(調整可)
フェイスガードサイズ
185×190mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA800LC-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,299
( 3,629 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】材質フレーム:PVC、ナイロン66、レンズ:ポリカーボネート
・曇り止め加工
・ベルト長42cm(調整可)
・フェイスガードサイズ185×190mm
・入数1
【商品仕様】
・質量:250
・JANコード:4548745847260

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェイスプロテクター EA800LC-1の型番EA800LC-1のページです。 型番EA800LC-1に関する仕様情報を記載しております。
フェイスプロテクター EA800LC-1のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
安全対策用
4
満足度:4.0
安全対策用品として購入しました。装着の際、調整できる幅が狭く顔にピッタリとくっつく感じがします。機能的に問題はないのです...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェイスプロテクター EA800LC-1
エスコ 保護めがね(クリアー・アンティフォグ)EA800EA-21
エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-18
エスコ めがねコード EA800C-110
AC100V/14.5W/1100lm 連結子機/LED
グラインディングゴークル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,2992,2506243104,7071,835
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
形状防災面二眼型メガネ一眼型メガネその他-ゴーグル
曇り止め--
UVカット--
耐静電性--
傷防止--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト