ファクトリーサプライ用品技術窓口

LANケーブル用工具セット EA764BR-100

通常単価(税別)
26,877
税込単価
29,565
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】〈セット内容〉LANケーブルテスター、圧着ペンチ(ラチェット付)、ケーブルより戻し工具、簡易皮...

詳細を確認
  • 入数
    1
  • 収納ケースサイズ
    380(W)×300(D)×63(H)mm
  • 重量
    1.63kg
  • 型番
    LAN-TLKIT2
  • メーカー
    サンワサプライ
  • セット内容
    LANケーブルテスター、圧着ペンチ(ラチェット付)、ケーブルより戻し工具、簡易皮むき工具、コネクター保護カバー(白×12個、青×8個)、コネクター(5e・単線用×10個、6・単線用×10個)、部品ケース

型番:

EA764BR-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA764BR-100の仕様・寸法情報

入数
1
収納ケースサイズ
380(W)×300(D)×63(H)mm
重量
1.63kg
型番
LAN-TLKIT2
メーカー
サンワサプライ
セット内容
LANケーブルテスター、圧着ペンチ(ラチェット付)、ケーブルより戻し工具、簡易皮むき工具、コネクター保護カバー(白×12個、青×8個)、コネクター(5e・単線用×10個、6・単線用×10個)、部品ケース

絞り込み条件

  • タイプ

型番リスト

表示件数
型番
EA764BR-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,877
( 29,565 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】〈セット内容〉LANケーブルテスター、圧着ペンチ(ラチェット付)、ケーブルより戻し工具、簡易皮むき工具、コネクター保護カバー(白×12個、青×8個)、コネクター(5e・単線用×10個、6・単線用×10個)、部品ケース
・収納ケースサイズ380(W)×300(D)×63(H)mm
・重量1.63kg
・カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリー5eLANケーブルを自作するためのパーツと工具セットです。
・入数1
【商品仕様】
・質量:1632
・JANコード:4548745872781

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LANケーブル用工具セット EA764BR-100の型番EA764BR-100のページです。 型番EA764BR-100に関する仕様情報を記載しております。
LANケーブル用工具セット EA764BR-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LANケーブル用工具セット EA764BR-100
LANケーブル自作工具セット LAN-TLKIT2
LAN関連部材 IP67対応 産業用バルクヘッドコネクタシリーズ
モジュラージャックガード(LANポートブロック)
TGモジュラージャック用左右45度アングルキャップ
TGモジュラージャック用上下45度アングルキャップ
メーカーエスコサンワサプライパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格26,87720,7605,445 -2,427 -2,7442,744
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
入数1-----
収納ケースサイズ380(W)×300(D)×63(H)mm-----
重量1.63kg-----
型番LAN-TLKIT2-----
メーカーサンワサプライ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LANケーブル(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング