ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

AC100V/ 6W デスクスタンド/LED EA761XL-21

AC100V/ 6W デスクスタンド/LED EA761XL-21 EA761XL-21
通常単価(税別)
3,600
税込単価
3,960
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】電源AC100V・光源LED(昼白色)・明るさ240lm・高さ260mm・重量450g・コード...

詳細を確認

型番:

EA761XL-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA761XL-21の仕様・寸法情報

電源
AC100V
重量
450g
光源
LED(昼白色)
明るさ
200lm
コード長
1.8m
高さ
260mm
セードサイズ
56mm
-
-

商品情報

仕様

型番リスト

表示件数
型番
EA761XL-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,600
( 3,960 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】電源AC100V
・光源LED(昼白色)
・明るさ240lm
・高さ260mm
・重量450g
・コード長1.8m
・コンセント、USB端子どちらでも使用できます。
・「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライト。
・セードサイズ56mm
・入数1
【商品仕様】
・質量:1450
・JANコード:4548745872217

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AC100V/ 6W デスクスタンド/LED EA761XL-21の型番EA761XL-21のページです。 型番EA761XL-21に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/ 6W デスクスタンド/LED EA761XL-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/ 6W デスクスタンド/LED EA761XL-21
AC100V/42W 作業灯/LED(コード5.0m)
AC100V/18W 作業灯/LED(コード5.0m)
AC100V/10灯/442mm 照明灯LED(マグネット付)
AC100V/9W/1037mm 照明灯/LED(防水型)
LED作業灯(連結型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,60051,00028,40032,86727,37619,200
通常出荷日1日目2日目1日目2日目2日目2日目
電源AC100VAC100VAC100VAC100VAC100~120VAC100V(50/60Hz)
重量450g3.1kg1.64kg1.63kg約2.5kg1.8kg
光源LED(昼白色)-----
明るさ200lm4,000ルーメン-800lm--
コード長1.8m5m5m1.6m2m5m

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング