17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)

通常単価(税別)
15,826
税込単価
17,409
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】耐衝撃/耐食/耐寒/耐水性に優れた防爆構造のLEDフラッシュライト

  • 商品タイプ
    LED型
  • 種類
    ストラップタイプ
  • 特殊用途
    防水
  • 最大点灯時間(h)
    5.75
  • 電源
    乾電池単3
  • 詳細1
    散光
  • 重量
    207g(電池含)
  • サイズ
    Φ45×178mm
  • 材質
    本体:特殊樹脂、レンズ:ポリカーボネート
  • 防水性能
    IPX7
  • 明るさ
    183ルーメン
  • 照射距離
    184m
  • 照射パターン
    ノーマルビーム(固定)
  • 電源詳細
    単3×4本(付属)

型番:

EA758WR-11B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造) 取扱説明書

EA758WR-11Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
種類
ストラップタイプ
特殊用途
防水
最大点灯時間(h)
5.75
電源
乾電池単3
詳細1
散光
重量
207g(電池含)
サイズ
Φ45×178mm
材質
本体:特殊樹脂、レンズ:ポリカーボネート
防水性能
IPX7
明るさ
183ルーメン
照射距離
184m
照射パターン
ノーマルビーム(固定)
電源詳細
単3×4本(付属)
カラー
イエロー
-
-

絞り込み条件

  • カラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA758WR-11B

カラー

最小発注数量
イエロー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,826
( 17,409 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
耐衝撃/耐食/耐寒/耐水性に優れた防爆構造のLEDフラッシュライト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)の型番EA758WR-11Bのページです。 型番EA758WR-11Bに関する仕様情報を記載しております。
[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)
[単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造)
[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)
[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型)
フラッシュライト/LED EA758M-12A
[充電式] フラッシュライト/LED
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,82610,1917,3605,9305,22927,820
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜2日目1日目
商品タイプLED型LED型LED型LED型LED型LED型
種類ストラップタイプストラップタイプストラップタイプペンタイプ肩掛けタイプハンディタイプ
特殊用途防水防水防滴防滴防滴防雨
最大点灯時間(h)5.751915589(パナソニックマンガン乾電池使用) / 25(乾電池エボルタ使用) / 28(乾電池エボルタNEO使用) / 16(パナソニックアルカリ乾電池使用)3(強) / 7.5(点滅) / 5.5(中) / 10(弱)
電源乾電池単3乾電池単3乾電池単3乾電池単4乾電池単1充電池
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング