ファクトリーサプライ用品技術窓口

[単3x4本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・中・弱) EA758WB-31

通常単価(税別)
19,09117,998
税込単価
21,00019,798
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】光源白色LED球2灯・76×32×47(H)mm・重量249g(電池含)・ヘッド角度調整可能・...

詳細を確認

型番:

EA758WB-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • UL規格適合品

使用方法・使用事例

使用方法

[単3x4本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・中・弱) EA758WB-31 取扱説明書1[単3x4本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・中・弱) EA758WB-31 取扱説明書2

EA758WB-31の仕様・寸法情報

全光束(lm)
20(弱/下方照射) / 20(弱/同時照射) / 22(弱/正面照射) / 95(中/同時照射) / 96(中/下方照射) / 106(中/正面照射) / 191(強/同時照射) / 196(強/下方照射) / 215(強/正面照射)
特殊用途
防水
電池種類
単3
商品タイプ
ヘッドライト
詳細2
UL規格:UL(Underwriters Laboratories)規格に準拠した製品。アメリカの非営利試験機関が作成した工業製品の安全基準をUL規格と称しています。UL規格は、建築材料、防火用機器、耐火製品、認定部品、電気機器、防爆電気機器等の10分野について安全規格を制定し、安全規格の最高権威として信頼されております。
サイズ
76×32×47(H)mm
重量
249g(電池含)
光源
白色LED球2灯
防水性能
IP54
ベルト幅
25mm
使用電池
単3×4本(付属)
電池寿命
5時間(強/正面照射)、13時間(中/正面照射)、98時間(弱/正面照射)、6時間(強/下方照射)、16時間(中/下方照射)、100時間(弱/下方照射)、7時間(強/同時照射)、17時間(中/同時照射)、109時間(弱/同時照射)
照射距離
108m(強)
照射パターン
点灯/点滅
メーカー
PELICANPRODUCTS
型番
2785

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA758WB-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,09117,998
( 19,798 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】光源白色LED球2灯
・76×32×47(H)mm
・重量249g(電池含)
・ヘッド角度調整可能
・下方照射モードで足元を照らすことができます。
・正面照射と下方照射の同時照射モードで、さらに視界が広がります。
・後部認識灯付
・バッテリーインジケーター付
・布製、ゴム製ヘッドバンド付
・防水性能IP54
・ベルト幅25mm
・ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
・使用電池単3×4本(付属)
・照射パターン点灯/点滅
・明るさ215ルーメン(強/正面照射)、106ルーメン(中/正面照射)、22ルーメン(弱/正面照射)、196ルーメン(強/下方照射)、96ルーメン(中/下方照射)、20ルーメン(弱/下方照射)、191ルーメン(強/同時照射)、95ルーメン(中/同時照射)、20ルーメン(弱/同時照射)
・電池寿命5時間(強/正面照射)、13時間(中/正面照射)、98時間(弱/正面照射)、6時間(強/下方照射)、16時間(中/下方照射)、100時間(弱/下方照射)、7時間(強/同時照射)、17時間(中/同時照射)、109時間(弱/同時照射)
・照射距離108m(強)
・散光
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745829921

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[単3x4本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・中・弱) EA758WB-31の型番EA758WB-31のページです。 型番EA758WB-31に関する仕様情報を記載しております。
[単3x4本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・中・弱) EA758WB-31のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[単3x4本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・中・弱) EA758WB-31
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球3灯)
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球1灯)
ヘッドライト/LED(広角ワイド照明・充電セット)
ヘッドライト/LED(防爆構造)
充電式ヘッドライト/LED EA758RN-4/EA758SE-6A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格19,0916,7658,56612,40411,16210,500 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目1日目〜
全光束(lm)215(強/正面照射) / 95(中/同時照射) / 22(弱/正面照射) / 96(中/下方照射) / 20(弱/同時照射) / 20(弱/下方照射) / 191(強/同時照射) / 196(強/下方照射) / 106(中/正面照射)-60(弱) / 118(強・点滅)60 / 15 / 30 / 510 / 290270-
特殊用途防水防水防水防水防爆防水
電池種類単3単4単4単3単3リチウム
商品タイプヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライト
詳細2UL規格:UL(Underwriters Laboratories)規格に準拠した製品。アメリカの非営利試験機関が作成した工業製品の安全基準をUL規格と称しています。UL規格は、建築材料、防火用機器、耐火製品、認定部品、電気機器、防爆電気機器等の10分野について安全規格を制定し、安全規格の最高権威として信頼されております。布製、ゴム製ヘッドバンド付布製、ゴム製ヘッドバンド付---

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト