17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モルタル用ゴテ

通常単価(税別)
2,4202,770
税込単価
2,6623,047
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

エスコのモルタル用ゴテです。サイズ:300×105mm材質:プラスチック

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    プラスチック
  • 詳細タイプ
    モルタル用ゴテ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 形状

  • なで面サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

形状

なで面サイズ

最小発注数量
300×105mm
-
-
1個
-
先丸
400×105mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,420
( 2,662 )
1日目
2,770
( 3,047 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコのモルタル用ゴテです。
サイズ:300×105mm
材質:プラスチック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モルタル用ゴテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モルタル用ゴテ
125mm モルタル用ゴテ EA588-60
仕上ゴテ(S55C)
90mm 柳刃ゴテ EA588-36
スクレーパー(タイル用)
EA524LM-61~81用 替刃
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,420-1,6001,930 -2,7002,340 -490 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他スクレーパー-
材質プラスチックS55CS55CS55C--
詳細タイプモルタル用ゴテモルタル用ゴテ仕上ゴテ柳刃ゴテ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト