ファクトリーサプライ用品技術窓口

300kg ドラムトラック EA520FD-13 EA520FD-13

300kg ドラムトラック EA520FD-13

通常単価(税別)
58,986
税込単価
64,885
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】55ガロンドラム缶用・全高1600mm・全幅610mm・車輪径前輪:260mm(エアー入り)、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    二輪運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    300
  • 本体/オプション
    本体
  • 重量
    21kg
  • 車輪径
    前輪:260mm(エアー入り)、後輪:200mm(TPE)
  • 全高
    1600mm
  • 全幅
    610mm

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA520FD-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

300kg ドラムトラック EA520FD-13 取扱説明書1300kg ドラムトラック EA520FD-13 取扱説明書2

EA520FD-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
二輪運搬車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
300
本体/オプション
本体
重量
21kg
車輪径
前輪:260mm(エアー入り)、後輪:200mm(TPE)
全高
1600mm
全幅
610mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA520FD-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,986
( 64,885 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】55ガロンドラム缶用
・全高1600mm
・全幅610mm
・車輪径前輪:260mm(エアー入り)、後輪:200mm(TPE)
・重量21kg
・材質スチール
・後輪が自在で小回りがききます。
・積載均等耐荷重300kg
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745870572

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

300kg ドラムトラック EA520FD-13の型番EA520FD-13のページです。 型番EA520FD-13に関する仕様情報を記載しております。
300kg ドラムトラック EA520FD-13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300kg ドラムトラック EA520FD-13
590×1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)
590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)
291x484x1080mm/100kg ハンディーカート
605x1160mm ポータブルカート(6輪式)
250x320mm/200kg ハンドトラック EA520FD-26
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格58,98681,52474,79623,28316,80031,537
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ二輪運搬車運搬車運搬車二輪運搬車運搬車二輪運搬車
本体材質スチール製スチール製アルミ製アルミ製スチール製スチール製
均等荷重(kg)30020020050120200
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
重量21kg22kg15kg6.8kg14kg11kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト