17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

200kg 運搬車(アルミ製)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

200kg 運搬車(アルミ製)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA520BE-8A

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

縞板荷台で滑り止め効果が高く、荷台側面は丸みを帯びたデザインで安全性に優れています

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
-
本体材質
-
均等荷重(kg)
-
本体/オプション
-
重量
11kg
車輪
自在×2、固定×2
車輪径
125mm(熱可塑性エラストマー)
押手高さ
930mm
荷台サイズ
720×450mm
積載均等耐荷重
200kg
荷台材質
アルミ合金製
床高さ
190mm

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト