17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

460x950x165mm 収納ケース(薄型) EA506AB-91

通常単価(税別)
2,928
税込単価
3,221
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】材質ポリプロピレン・高さ170mmの低いスペースに入るサイズで、空間を有効活用できます。・収納...

詳細を確認
  • 間口範囲 (mm)
    ~500
  • 奥行範囲 (mm)
    451~
  • 高さ範囲 (mm)
    ~200
  • 材質
    ポリプロピレン
  • サイズ
    内寸:385×855×140mm、外寸:460×950×165mm
  • 重量
    2480g
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • メーカー型番
    UB-950

型番:

EA506AB-91
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA506AB-91の仕様・寸法情報

間口範囲(mm)
~500
奥行範囲(mm)
451~
高さ範囲(mm)
~200
材質
ポリプロピレン
サイズ
内寸:385×855×140mm、外寸:460×950×165mm
重量
2480g
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
メーカー型番
UB-950

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA506AB-91
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,928
( 3,221 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】材質ポリプロピレン
・高さ170mmの低いスペースに入るサイズで、空間を有効活用できます。
・収納物を取り出しやすいハーフオープンタイプ
・サイズ内寸:385×855×140mm外寸:460×950×165mm
・重量2,480g
・入数1
【商品仕様】
・質量:2650
・JANコード:4548745714838

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

460x950x165mm 収納ケース(薄型) EA506AB-91の型番EA506AB-91のページです。 型番EA506AB-91に関する仕様情報を記載しております。
460x950x165mm 収納ケース(薄型) EA506AB-91のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
460x950x165mm 収納ケース(薄型) EA506AB-91
538x359x347mm 収納ケース(ブルー)
538x359x347mm 収納ケース(OD色)
450x165mm 収納ケース(薄型)
バックル付収納ケース EA506MB-□BAシリーズ
収納ケース(大開口) EA506MC-□BAシリーズ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,9285,1865,0802,000 -11,165 -13,650 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
間口範囲(mm)~500501~700501~700~500701~900-
奥行範囲(mm)451~301~400301~400451~401~450451~
高さ範囲(mm)~200301~400301~400~200-401~
材質ポリプロピレン高耐衝撃性コポリマー高耐衝撃性コポリマーポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
サイズ内寸:385×855×140mm、外寸:460×950×165mm外寸:538×359×347(H)mm、内寸:410×275×200(H)mm(中皿使用時)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

道具箱カテゴリの売れ筋ランキング