17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電性銅箔テープ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

導電性銅箔テープ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1181-[5-150/1]-3M

2019年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
■1181
0.035mmの銅箔に導電性粘着剤を塗布した導電性テープです。

■CU-35C
0.035mmの銅箔に金属粒子分散型の導電性粘着剤を塗布した導電性テープです。

■CU-18C
0.018mmの銅箔に金属粒子分散型の導電性粘着剤を塗布した導電性テープです。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.07
テープ幅(mm)
5 ~ 150
テープ長さ(m)
ブラウン系
接着力(N/cm)
2.9
色系
茶系

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト