17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

一眼式保護メガネ 770-FC

通常単価(税別)
1,074
税込単価
1,181
通常出荷日:4日目

【特長】・テンプル長さ・角度調節可能。・フレーム色テンプル部は黒。・めがねの上から着用可能なオーバーグ...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • レンズ交換
  • レンズ
    ポリカーボネート
  • レンズ色
    無色透明
  • フレーム
    ポリカーボネート(テンプル部:ナイロン)
  • フレーム色
    テンプル部:黒
  • 質量 (g)
    47
  • 内容量
    1個

型番:

770-FC
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

770-FCの仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
レンズ交換
レンズ
ポリカーボネート
レンズ色
無色透明
フレーム
ポリカーボネート(テンプル部:ナイロン)
フレーム色
テンプル部:黒
質量(g)
47
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
770-FC

内容量

最小発注数量
1個
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,074
( 1,181 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テンプル長さ・角度調節可能。
・フレーム色テンプル部は黒。
・めがねの上から着用可能なオーバーグラスタイプ(めがねの形状によっては不可)。
・レンズ交換不可。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼式保護メガネ 770-FCの型番770-FCのページです。 型番770-FCに関する仕様情報を記載しております。
一眼式保護メガネ 770-FCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼式保護メガネ 770-FC
一眼式保護メガネ 710
保護ゴーグル 201
軽作業用メガネ NY-3
foton Safety Glass SS-29 TILA
foton Safety Glass FC-5 TILA
メーカー日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所
通常価格1,0747369431,665 -5,6063,641
通常出荷日4日目3日目6日目3日目3日目3日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネゴーグル二眼型メガネ二眼型メガネ取付型メガネ
レンズ交換---
レンズポリカーボネートポリカーボネートポリカーボネートPCポリカーボネートポリカーボネート
レンズ色無色透明透明--グレー系グレー系
フレームポリカーボネート(テンプル部:ナイロン)テンプル部:ポリカーボネート軟質ビニールナイロンアセテート-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト