17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

一眼式保護メガネ 710 710

一眼式保護メガネ 710

通常単価(税別)
736
税込単価
810
通常出荷日:3日目

【特長】・エラストマー製の鼻パッドによって安定した密着性を確保します。・ソフトな肌触りのポリカーボネー...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 曇り止め
  • UVカット
  • レンズ
    ポリカーボネート
  • レンズ色
    透明
  • フレーム
    テンプル部:ポリカーボネート
  • フレーム色
    テンプル部:黒
  • 質量 (g)
    24
  • 内容量
    1個

型番:

710
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

710の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
曇り止め
UVカット
レンズ
ポリカーボネート
レンズ色
透明
フレーム
テンプル部:ポリカーボネート
フレーム色
テンプル部:黒
質量(g)
24
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
710

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
736
( 810 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エラストマー製の鼻パッドによって安定した密着性を確保します。
・ソフトな肌触りのポリカーボネート製テンプルです(カラー:黒)。
・テンプルにパッドが付いている、安定した掛け心地です。
・ポリカーボネート製レンズで、耐衝撃性に優れています。
・レンズ両面に防曇加工されているので、曇りにくいです。
・目に有害な紫外線をカットします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一眼式保護メガネ 710の型番710のページです。 型番710に関する仕様情報を記載しております。
一眼式保護メガネ 710のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼式保護メガネ 710
保護メガネ FC-5
保護ゴーグル 201
保護ゴーグル 208
軽作業用メガネ NY-3
foton Safety Glass SS-29 TILA
メーカー日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所
通常価格7361,6289436,9881,665 -5,606
通常出荷日3日目3日目6日目3日目3日目3日目
形状一眼型メガネ取付型メガネゴーグルゴーグル二眼型メガネ二眼型メガネ
曇り止め-
UVカット
レンズポリカーボネートPCポリカーボネートポリカーボネートPCポリカーボネート
レンズ色透明----グレー系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト