17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

保護ゴーグル 214・214FC

保護ゴーグル 214・214FC

通常単価(税別)
1,3842,210
税込単価
1,5222,431
通常出荷日:3日目

作業時に浮遊する粉塵や液体飛沫などから眼を保護します。【材質】・ポリカーボネート【214】・透明度の高...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • フレーム
    ゴム
  • フレーム色
    ブラック
  • 接顔部
    モルトプレーン
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 曇り止め

  • UVカット

  • ベンチレーション

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番

曇り止め

UVカット

ベンチレーション

質量

(g)

内容量

最小発注数量
-
直接ベンチレーション
90
1個
5個
無気孔
98
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,384
( 1,522 )
3日目
2,210
( 2,431 )
3日目

詳細情報

基本情報

作業時に浮遊する粉塵や液体飛沫などから眼を保護します。
【材質】
・ポリカーボネート
【214】
・透明度の高い廉価版。
【214FC】
・レンズ両面に防曇加工。湿気の多い作業場などに最適。紫外放射約100%カット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保護ゴーグル 214・214FCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護ゴーグル 214・214FC
保護ゴーグル 205
保護ゴーグル 207FC
一眼式保護メガネ 770-FC
保護ゴーグル FCアイピース GCV-52
保護ゴーグル FCアイピース GCV-62
メーカー日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所
通常価格1,384-1,9881,5421,0742,0881,880
通常出荷日3日目8日目3日目4日目4日目4日目
形状ゴーグルゴーグルゴーグル一眼型メガネゴーグルゴーグル
フレームゴム軟質ビニール軟質ビニールポリカーボネート(テンプル部:ナイロン)軟質ビニール軟質ビニール
フレーム色ブラッククリアブラックテンプル部:黒クリアクリア
接顔部モルトプレーンモルトプレーン----
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト