17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

保護ゴーグル 203 203

保護ゴーグル 203

通常単価(税別)
848
税込単価
933
通常出荷日:3日目

作業時に浮遊する粉塵や液体飛沫などから眼を保護します。【特長】・レンズとフレームが一体成形。

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • レンズ交換
  • レンズ
    0.5mmポリカーボネート
  • フレーム色
    クリア
  • ベンチレーション
    直接ベンチレーション
  • 接顔部
    モルトプレーン
  • 質量 (g)
    18
  • 内容量
    1個

型番:

203
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

203の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
レンズ交換
レンズ
0.5mmポリカーボネート
フレーム色
クリア
ベンチレーション
直接ベンチレーション
接顔部
モルトプレーン
質量(g)
18
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
203

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
848
( 933 )
3日目

詳細情報

基本情報

作業時に浮遊する粉塵や液体飛沫などから眼を保護します。
【特長】
・レンズとフレームが一体成形。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保護ゴーグル 203の型番203のページです。 型番203に関する仕様情報を記載しております。
保護ゴーグル 203のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護ゴーグル 203
保護ゴーグル 201
保護ゴーグル 208
保護ゴーグル 205
一眼式保護メガネ 770-FC
軽作業用メガネ NY-3
メーカー日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所
通常価格8489436,9881,9881,0741,665 -
通常出荷日3日目6日目3日目8日目4日目3日目
形状ゴーグルゴーグルゴーグルゴーグル一眼型メガネ二眼型メガネ
レンズ交換-
レンズ0.5mmポリカーボネートポリカーボネートポリカーボネート0.5mmポリカーボネートポリカーボネートPC
フレーム色クリアグリーンクリアクリアテンプル部:黒グレー/オレンジ
ベンチレーション直接ベンチレーション無気孔間接ベンチレーション無気孔--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト