17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

保護ゴーグル FCアイピース GCV-52 GCV-52

保護ゴーグル FCアイピース GCV-52

通常単価(税別)
2,088
税込単価
2,297
通常出荷日:4日目

作業時に浮遊する粉塵や液体飛沫などから眼を保護します。【特長】・アイピース材質:セルロースアセテート・...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 曇り止め
  • UVカット
  • フレーム
    軟質ビニール
  • フレーム色
    クリア
  • ベンチレーション
    上部:間接ベンチレーション/下部:直接ベンチレーション
  • 質量 (g)
    81
  • 内容量
    1個

型番:

GCV-52
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GCV-52の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
曇り止め
UVカット
フレーム
軟質ビニール
フレーム色
クリア
ベンチレーション
上部:間接ベンチレーション/下部:直接ベンチレーション
質量(g)
81
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GCV-52

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,088
( 2,297 )
4日目

詳細情報

基本情報

作業時に浮遊する粉塵や液体飛沫などから眼を保護します。
【特長】
・アイピース材質:セルロースアセテート
・レンズ両面に防曇加工。
・湿気の多い作業場などに最適。
・紫外放射約100%カット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保護ゴーグル FCアイピース GCV-52の型番GCV-52のページです。 型番GCV-52に関する仕様情報を記載しております。
保護ゴーグル FCアイピース GCV-52のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護ゴーグル FCアイピース GCV-52
保護ゴーグル FCアイピース GCV-62
保護ゴーグル 207FC
保護ゴーグル GCV-62 無気孔
保護ゴーグル 201
保護ゴーグル 207FCV
メーカー日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所
通常価格2,0881,8801,5421,8809431,788
通常出荷日4日目4日目3日目4日目6日目3日目
形状ゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルゴーグル
曇り止め
UVカット
フレーム軟質ビニール軟質ビニール軟質ビニール軟質ビニール軟質ビニール軟質ビニール
フレーム色クリアクリアブラッククリアグリーンブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました