17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

保護メガネ FC-5 FC-5-PC

保護メガネ FC-5

通常単価(税別)
1,628
税込単価
1,791
通常出荷日:3日目

破片などの飛来物から眼を保護するためのめがねです。【特長】・めがね使用者のレンズにセットするワンタッチ...

詳細を確認

型番:

FC-5-PC
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FC-5-PCの仕様・寸法情報

形状
取付型メガネ
曇り止め
UVカット
レンズ
PC
質量(g)
20
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC-5-PC

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,628
( 1,791 )
3日目

詳細情報

基本情報

破片などの飛来物から眼を保護するためのめがねです。
【特長】
・めがね使用者のレンズにセットするワンタッチ形式。
・汎用タイプ。
【PCレンズ】
・JIS規格同等品
・材質:ポリカーボネート
・特長:軽量で耐衝撃性に優れる。紫外放射約100%カット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保護メガネ FC-5の型番FC-5-PCのページです。 型番FC-5-PCに関する仕様情報を記載しております。
保護メガネ FC-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護メガネ FC-5
一眼式保護メガネ 710
保護ゴーグル 201
保護ゴーグル 208
軽作業用メガネ NY-3
foton Safety Glass FC-5 TILA
メーカー日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所
通常価格1,6287369436,9881,665 -3,641
通常出荷日3日目3日目6日目3日目3日目3日目
形状取付型メガネ一眼型メガネゴーグルゴーグル二眼型メガネ取付型メガネ
曇り止め-
UVカット
レンズPCポリカーボネートポリカーボネートポリカーボネートPCポリカーボネート
質量(g)202460702720

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト