ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

溶接面 開閉窓タイプ 613A

溶接面 開閉窓タイプ 613A 613A
通常単価(税別)
5,440
税込単価
5,984
通常出荷日:3日目

【用途】溶接時に頭部の保護に使用できます。【特長】頭部のベルトで調整ができ、比重が軽いポリプロピレン製...

詳細を確認

型番:

613A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

613Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接面
材質
ポリプロピレン
詳細タイプ
開閉窓タイプ
質量(g)
355
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
613A

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,440
( 5,984 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
溶接時に頭部の保護に使用できます。
【特長】
頭部のベルトで調整ができ、比重が軽いポリプロピレン製です。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ材質
613A溶接面ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接面 開閉窓タイプ 613Aの型番613Aのページです。 型番613Aに関する仕様情報を記載しております。
溶接面 開閉窓タイプ 613Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接面 開閉窓タイプ 613A
溶接面 開閉窓タイプ 610A
溶接面 固定窓タイプ 613B
溶接面 固定窓タイプ 610B
溶接面 開閉窓タイプ PP-635
溶接面 開閉窓タイプ 623-LEATHER
メーカー日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所
通常価格5,4405,4405,1405,1402,42011,600
通常出荷日3日目3日目3日目4日目6日目在庫品1日目
商品タイプ溶接面溶接面溶接面溶接面溶接面溶接面
材質ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン--
詳細タイプ開閉窓タイプ開閉窓タイプ固定窓タイプ固定窓タイプ開閉窓タイプ開閉窓タイプ
質量(g)355362288297320293
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト