17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

溶接面用プレート ルミナスプレート

通常単価(税別)
614
税込単価
675
通常出荷日:5日目

【特長】・EN規格合格、JIS同等(遮光保護具用)プレート。・材質:遮光ガラス。・色調:グリーン系。・...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

遮光度

内容量

最小発注数量
7
1枚
1個
8
1枚
1個
9
1枚
1個
10
1枚
1個
11
1枚
1個
12
1枚
1個
13
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614
( 675 )
5日目
614
( 675 )
5日目
614
( 675 )
5日目
614
( 675 )
5日目
614
( 675 )
5日目
614
( 675 )
5日目
614
( 675 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EN規格合格、JIS同等(遮光保護具用)プレート。
・材質:遮光ガラス。
・色調:グリーン系。
・耐摩耗性に優れる。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 遮光度:7/8/9/10/11/12/13
  • 用途:遮光保護具の使用標準参考表を参照
 

■遮光保護具の使用標準参考表(JIS T8141より)

溶接面用プレート ルミナスプレート 製品仕様参考表
【備考】
遮光番号の大きいフィルタ(おおむね10以上)を使用する作業においては、必要な遮光番号より小さい番号のものを2枚組み合わせて、それに相当させて使用するのが好ましい。
1枚のフィルタを2枚にする場合の換算は、右記の式による。

N=(n1+n2)-1
ここにN:1枚の場合の遮光番号 n1+n2:2枚の各々の遮光番号
例)10の遮光番号のものを2枚にする場合 10=(8+3)-1、10=(7+4)-1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接面用プレート ルミナスプレートのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
溶接時の遮光に
4
満足度:4.0
各メーカーにより同じ番手でも遮光度が違うようです。 この商品はしっかりと遮光してくれております。 購入してよかったです。
1人が参考にしています。
アーク溶接時の目の保護
5
満足度:5.0
遮光度10で、溶接個所周辺はそこそこ見える。溶接しやすいと思いました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接面用プレート ルミナスプレート
溶接用手持面
透明プラスチックカバープレート
溶接面 プラスチック製 手持ちタイプ
溶接面 プラスチック製 ヘルメット取付タイプ
溶接面 レインボーマスク INFO-2200
メーカー日本光器製作所トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山マイト工業
通常価格6142,4493,3803,0474,81251,585
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ溶接面用プレート溶接面溶接面用プレート溶接面溶接面溶接面(液晶式)
材質ガラス硬質繊維ポリカーボネートポリプロピレンポリプロピレンガラス
用途遮光用カバーアーク溶接透明カバーアーク溶接アーク溶接アーク溶接 / TIG溶接 / 半自動溶接 / エアプラズマ切断
面体寸法 縦(mm)503155041040078
面体寸法 横(mm)105225105300300112

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト