ツール用品技術窓口








4941-A11の外観

4941-A21の外観
4941-A11の仕様
軸径:φ10~25(直径10~25mm)、先端:φ1.3(直径1.3mm)、長さ:130mm、重量:102g
4941-A21の仕様
軸径:φ19~60(直径19~60mm)、先端:φ1.8(直径1.8mm)、長さ:165mm、重量:169g
共通事項
プライヤー:グレーに亜鉛合金メッキを施している、ハンドル:滑り止めのプラスチックでコーティングしている、スタイル:4、規格:DIN 5254 B
特長

内部にバネを収納:ネジ留めされた精密ジョイント内に保護される。作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしない。

圧着によるポジティブ結合

リングをしっかり保持:広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出すのを防ぐ。

先端詳細

3型/4型:調節可能な開口リミッター付き。

先端詳細2

開口リミッター詳細
上記以外の用途につきましては、カタログを参照してください。
確実な作業のために取り付けられた先端部付きのプライヤー。
【特長】
・ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密。
・ハンドルには滑り止めのプラスチックカバー付き。
・プライヤーボディはクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ仕様。
・差し込み先端部は、ばね鋼線、引き抜き加工仕様。
・正しい使い方の場合、先端部が失くなることはない。
・開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れている。
・先端部に大きな接触面があるので、リングのゆがみなく、簡単に取付けできる。ばねがジョイント内に内蔵されており、飛んだり、無くなったりしない。
【用途】
・長時間使用における高負荷に耐え、ターンドチップに比べ、最大10倍の耐用年数がある。

クニペックス
スナップリングプライヤーセット

クニペックス
穴用精密スナップリングプライヤー 4811-J

エンジニア
Eリングプライヤー PZ-01・02
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます