17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

穴用精密スナップリングプライヤー

通常単価(税別)
7,5196,967
税込単価
8,2717,664
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

確実な作業のために取り付けられた先端部付きのプライヤー。【特長】・ねじ式ジョイントにより、プライヤーの...

詳細を確認
  • 軸・穴
    穴用
  • グリップ材質
    ソフトプラスチックコーティング

型番:

4831-J0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

4831-J0の外観

4831-J0の外観

4831-J0の仕様
スタイル:3、規格:DIN 5256 C、ボアの直径:φ8~13(直径8~13mm)、先端:φ0.9(直径0.9mm)、長さ:140mm、重量:105g
 

共通事項

プライヤー:グレーに亜鉛合金メッキを施している、ハンドル:滑り止めのプラスチックでコーティングしている、

特長

  • 高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定してる。
  • 広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出しにくい。
  • 先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐える。
  • 先端部は、1回の過負荷では、従来のプライヤーに比べて30%も安定している。
  • 動的負荷の場合、この先端部は、最大10倍も大きな抵抗力を有している。
  • 精密スナップリングプライヤーの場合、先端部は冷間鍛造により固定される。

用途

用途1

用途1

用途2

用途2

用途3

用途3

用途4

用途4

用途5

用途5

 
  • ※ 上記以外の用途につきましては、カタログを参照してください。

4831-J0の仕様・寸法情報

軸・穴
穴用
先端爪径(mm)
0.9
呼び寸法
150
全長(mm)
140
重量(g)
105
グリップ材質
ソフトプラスチックコーティング
ボアの直径(mm)
8-13
仕様
ヘッド仕上げ:グレーに亜鉛合金メッキ,規格:DIN5256C

絞り込み条件

  • 先端爪径(mm)

  • 呼び寸法

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4831-J04831-J0

先端爪径

(mm)

呼び寸法

全長(mm)

重量

(g)

ボアの直径

(mm)

仕様

最小発注数量
0.9
150
140
105
8-13
ヘッド仕上げ:グレーに亜鉛合金メッキ,規格:DIN5256C
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,5196,967
( 7,664 )
4日目

詳細情報

基本情報

確実な作業のために取り付けられた先端部付きのプライヤー。
【特長】
・ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密。
・ハンドルには滑り止めのプラスチックカバー付き。
・プライヤーボディはクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。
・差し込み先端部は、ばね鋼線、引き抜き加工。
・正しい使い方の場合先端部が失くなることはなく、同時に取付けのアクセスに優れている。
・開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れている。
【用途】
・長時間使用における高負荷に耐え、ターンドチップに比べ最大10倍の耐用年数がある。
・リングの過度の膨張が有効に防止されるため、連続生産に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

穴用精密スナップリングプライヤーの型番4831-J0のページです。 型番4831-J0に関する仕様情報を記載しております。
穴用精密スナップリングプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
穴用精密スナップリングプライヤー
精密スナップリングプライヤー
穴用精密スナップリングプライヤー 4831-J
穴用精密スナップリングプライヤー 4821-J
穴用精密スナップリングプライヤー 4811-J
軸用精密スナップリングプライヤー 4921-A
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格7,5197,702 -7,331 -5,151 -4,686 -5,273 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
軸・穴穴用軸用穴用穴用穴用軸用
グリップ材質ソフトプラスチックコーティングソフトプラスチックコーティングソフトプラスチックソフトプラスチックコーティングソフトプラスチックコーティングソフトプラスチックコーティング
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング