17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングリーチノーズプライヤー 2871-280・2881-280

通常単価(税別)
7,8898,695特別価格
税込単価
8,6789,565特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

スリムでも頑丈なプライヤー。【特長】・平丸型の先端部によって奥深くにあるワークピースにも届く。・丸型部...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    280
  • 全長 (mm)
    280
  • 重量 (g)
    235
  • グリップ材質
    プラスチックコーティング
  • 寸法W3 (mm)
    20.0
  • 寸法T1 (mm)
    9.0
  • 寸法T2 (mm)
    2.5
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

2871-280の外観

2871-280の外観

技術的設計の図

技術的設計の図

長さ:280mm、重量:235g、L3:76.5mm、T1:20.0mm、W3:9.0mm、W4:3.0mm、T2:2.5mm
プライヤー:黒く亜鉛合金メッキが施されている、ヘッド:研磨済み、ハンドル:プラスチックでコーティング

製品仕様

2881-280の外観

2881-280の外観

技術的設計の図

技術的設計の図

長さ:280mm、重量:235g、L3:70.0mm、T1:20.0mm、W3:20.0mm、T1:9.0mm、W4:2.5mm、T2:2.5mm
プライヤー:黒く亜鉛合金メッキが施されてる、ヘッド:研磨済み、ハンドル:プラスチックでコーティング

用途

用途1

用途1
波型の掴み形状:掴持、保持、ガイドするための横方向形状

用途2

用途2

用途3

用途3

用途4

用途4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

寸法L3

(mm)

寸法L4

(mm)

寸法W4

(mm)

仕様

最小発注数量
76.5
-
3.0
ヘッド:研磨/プライヤー:黒く亜鉛合金メッキ,半丸口,横すじ入りのつかみ面
1個
70.0
20.0
2.5
ヘッド:研磨/プライヤー:黒く亜鉛合金メッキ,半丸口/アゴの角度(°):45,横すじ入りのつかみ面
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,8897,453
( 8,198 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,6957,788
( 8,567 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スリムでも頑丈なプライヤー。
【特長】
・平丸型の先端部によって奥深くにあるワークピースにも届く。
・丸型部品を掴むための歯切りされたジョー。
・保護しながらも確実な掴持。
・フライス加工された滑らかな表面の溝によって、小さな銅管、ボルト、ケーブル、その他円形部品を保持し、ガイドする。
・油焼き入れした特殊工具鋼による鍛造。
・スリムでも頑丈なツール。
【用途】
・自動車製造業(例えばエンジンルーム)での作業、取付け作業、機械製造作業に特に最適。
・スリムで非常に長い構造により、アクセスが難しい場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングリーチノーズプライヤー 2871-280・2881-280のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ホースバンドやコネクタ類の撤去に
5
満足度:5.0
遠い位置にあるホースバンド(絶対に手が入らない)、カプラー類の 取り外しにかなり便利です。 ホースそのものも外せますが、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングリーチノーズプライヤー 2871-280・2881-280
イヤークランププライヤー
精密電工グリッププライヤー
クリンピングプライヤー(スコッチロックコネクター用)
エレクトロニクスプライヤー 3412
ESD エレクトロニクスプライヤー 3412・3422・3432
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格7,889-7,8358,160 -6,8399,2008,817
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目〜在庫品1日目1日目3日目
呼び寸法280220130175130130
全長(mm)280220130155130130
重量(g)235494611356060
グリップ材質プラスチックコーティングプラスチックコーティング(滑り止め)コンフォートプラスチックコーティングコンフォートESD
寸法W3(mm)20.0-----
よく一緒に購入される商品

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング