ツール用品技術窓口








7102-200TBKの外観

7122-200TBKの外観
スタイル:面一にカットするために、ヘッドは片面のジョイントバーと斜め刃とを備え、20°の角度付き。

7132-200TBKの外観
スタイル:切刃の切欠きにより、比較的太いワイヤーも軽く切断(例えば吊り下げ天井構造での作業などで)。
特長
| 商品品番 | スタイル | 軟線 φmm | 中硬線 φmm | 硬線 φmm | ピアノ線 φmm | 長さ mm | 重量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 02 200 T | 0 | 6,0 | 5,20 | 4,00 | 3,60 | 200 | 375 |
| 71 22 200 T | 2 | 6,0 | 5,20 | 4,00 | 3,60 | 200 | 370 |
| 71 32 200 T | 3 | 6,0 | 5,20 | 4,00 | 3,60 | 200 | 380 |

落下防止クリッパーシリーズの使用例1

落下防止クリッパーシリーズの使用例2

落下防止クリッパーシリーズの使用例3

落下防止クリッパーシリーズの使用例4
面一にカットするために、ヘッドは片面のジョイントバーと斜め刃とを備え、20°の角度がついています。掴み作業用のスペース付き。

落下防止クリッパーシリーズの使用例5
ジョイントの近くに刃のリセスがあることにより、太いワイヤーが適切な切断位置に保持(最適なテコ比)。ボルト切断で通常行う位置調整は不必要。

落下防止クリッパーシリーズのオープンスプリングと持ち運び用ロックの外観
安全留め輪付き、小型ボルトカッター。
【特長】
・軟線・硬線、バネ鋼用の精密刃。
・ボルト、釘、リベットなど、最大径5.2㎜の部品を切断。
・極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮。
・高周波焼き入れを施した切断刃。刃の硬度約64HRC。
・独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証。
・切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じる。
【用途】
・高所での作業時の安全対策として。

クニペックス
スナップリングプライヤーセット

クニペックス
ミニクリッパー 7132

クニペックス
エレクトロニクスニッパー 7861-125
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クニペックス
ミニクリッパー 7122
0通常価格(税別):12,353円

SK-11
ストロング万能はさみ SST-220AD
4.8通常価格(税別):3,211円

ミスミ
切断工具 配線ダクト用カッター
4.5通常価格(税別):14,455円

エンジニア
ケーブルカッター PK-50・PK-51
5通常価格(税別):2,802円~

エンジニア
鉄腕ハサミDP PH-57
5通常価格(税別):2,347円

goot(太洋電機産業)
ケーブルストリッパー YS-100/101
1.5通常価格(税別):1,917円~

トラスコ中山
ラシャ切りハサミ(刃長85mm・105mm)
0通常価格(税別):2,683円

ホーザン
ワイヤーカッター N-16
5通常価格(税別):3,650円

室本鉄工
(メリー印)“ダクトプラニッパ”
4.8通常価格(税別):11,471円~