ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

保護めがねアクセサリー

保護めがねアクセサリー 61-0477-15
通常単価(税別)
3,250
税込単価
3,575
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・保護めがねアクセサリー クリーニングタオルです。・使い捨て式のめがね拭きです。

詳細を確認

型番:

61-0477-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0477-15の仕様・寸法情報

詳細
1箱100枚入り
商品詳細種別
クリーニングタオル

商品情報

【仕様】
・型番:61-0477-15
・使い捨て式のめがね拭き
・シリコーンフリー

型番リスト

表示件数
型番
61-0477-15

詳細

商品詳細種別

最小発注数量
1箱100枚入り
クリーニングタオル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,250
( 3,575 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・保護めがねアクセサリー クリーニングタオルです。
・使い捨て式のめがね拭きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保護めがねアクセサリーの型番61-0477-15のページです。 型番61-0477-15に関する仕様情報を記載しております。
保護めがねアクセサリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護めがねアクセサリー
ゴグル型保護めがね 標準タイプ
検査用保護めがね セキュアフィット
保護めがね(グリーン 3.0遮光度)
スワン ゴグル型保護めがね YG-6000BB用スペアバンド
遮光めがね 二眼型
メーカーアズワン山本光学スリーエムジャパンエスコ山本光学理研オプテック
通常価格3,2502,7131,038 -2,3618153,115
通常出荷日1日目2日目1日目〜1日目4日目27日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト