17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコット ハンドロールタオル 200mm×243.5m 700カット×12ロール 61-0407-28

スコット ハンドロールタオル 200mm×243.5m 700カット×12ロール

通常単価(税別)
20,177
税込単価
22,195
通常出荷日:15日目

【特長】・キンバリークラーク独自製法で1枚で十分拭き取れる抜群の吸収力の厚手シートです。【商品仕様】・...

詳細を確認

    型番:

    61-0407-28
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-0407-28
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,177
    ( 22,195 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・キンバリークラーク独自製法で1枚で十分拭き取れる抜群の吸収力の厚手シートです。
    【商品仕様】
    ・ケース入数:12ロール(700カット)
    ・製品サイズ:200mm×243.5m
    ・素材:パルプ+再生紙

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スコット ハンドロールタオル 200mm×243.5m 700カット×12ロールの型番61-0407-28のページです。 型番61-0407-28に関する仕様情報を記載しております。
    スコット ハンドロールタオル 200mm×243.5m 700カット×12ロールのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スコット ハンドロールタオル 200mm×243.5m 700カット×12ロール
    クリネックス ハンドロールタオル 200mm×129.5m 360カット×12ロール
    207×230mmペーパータオル(150カット/2ロール)
    380x305mm 工業用ワイパー(ロール巻/1000カット)
    プロワイプ ダブルマイクロワイパーM200
    279x239mm 工業用ワイパー(中厚/3ロール) EA929AC-12
    メーカーアズワンアズワンエスコエスコエリエールエスコ
    通常価格20,17715,58945712,10011,4302,888
    通常出荷日15日目1日目2日目1日目1日目1日目

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト