17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

壁掛け用ディスペンサースリム200

通常単価(税別)
5,200
税込単価
5,720
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンドタオル中判用専用ディスペンサー【商品仕様】・製品サイズ:240×145×93mm

詳細を確認

    型番:

    61-0407-23
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0407-23の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0407-23
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,200
    ( 5,720 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハンドタオル中判用専用ディスペンサー
    【商品仕様】
    ・製品サイズ:240×145×93mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    壁掛け用ディスペンサースリム200の型番61-0407-23のページです。 型番61-0407-23に関する仕様情報を記載しております。
    壁掛け用ディスペンサースリム200のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    壁掛け用ディスペンサースリム200
    キムワイプS-200専用ディスペンサー
    ペーパータオルホルダー(壁掛けタイプ)
    264x135x135mm ディスペンサー(壁掛け/黒)
    250x330mm 工業用ワイパー(詰替え用/200枚)
    226x113x156mm ディスペンサー(EA929AW-12用)
    メーカーアズワン東京硝子器械エスコエスコエスコエスコ
    通常価格5,2005,6362,8806,4214,7051,719
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト