17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンフォートサービスタオル200SD 220×230mm 200枚×30パック

通常単価(税別)
9,120
税込単価
10,032
通常出荷日:1日目

【特長】・再生紙で環境に配慮したハンドタオルです。【商品仕様】・ケース入数:30パック(1パック200...

詳細を確認

    型番:

    61-0407-21
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0407-21の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0407-21
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,120
    ( 10,032 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・再生紙で環境に配慮したハンドタオルです。
    【商品仕様】
    ・ケース入数:30パック(1パック200枚入)
    ・シートサイズ:220mm×230mm
    ・素材:再生紙

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コンフォートサービスタオル200SD 220×230mm 200枚×30パックの型番61-0407-21のページです。 型番61-0407-21に関する仕様情報を記載しております。
    コンフォートサービスタオル200SD 220×230mm 200枚×30パックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンフォートサービスタオル200SD 220×230mm 200枚×30パック
    コンフォートエコペーパータオル200 220×170mm 200枚×42パック
    230x210mm 工業用ワイパー(30パック)
    キムワイプ S-200 62011 200枚×72
    キムワイプ S-200
    キムワイプ 200S
    メーカーアズワンアズワンエスコ三商日本製紙クレシアケニス
    通常価格9,1208,70811,10015,1177,091 -249
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト