ファクトリーサプライ用品技術窓口
不織布と同様な柔軟性を備え、包装用ラップとして使用するほか、ドレープとしても使...
型番
幅
(mm)
奥行
内容量
不織布と同様な柔軟性を備え、包装用ラップとして使用するほか、ドレープとしても使用でき、バクテリアバリア性能・撥水性に優れた低価格な包装紙です。
寺岡製作所
No.631S2(631S3) ポリエステルフィルム粘着テープ
トラスコ中山
小型結束機 しめしめ45セット 白・黒シリーズ
アズワン
小型結束機用ベルト GJ45BT-15N
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ステリシーツ(滅菌用包装紙)ブルー
通常価格(税別):22,731円 ~
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード