17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1眼保護めがね L-fit I LFシリーズ

1眼保護めがね L-fit I LFシリーズ

通常単価(税別)
1,380
税込単価
1,518
通常出荷日:1日目

【特長】・小型軽量・ライトフィットサイズ:W145×H41×D155mmレンズ:PET-AF(ハードコ...

詳細を確認
  • サイズ
    W145×H41×D155mm
  • レンズ
    PET-AF(ハードコート&くもり止め)
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • 詳細

  • テンプルカラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

詳細

テンプルカラー

最小発注数量
スタンダードテンプルタイプ
スモーク
1個
スタンダードテンプルタイプ
スモーク
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,380
( 1,518 )
1日目
1,380
( 1,518 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量・ライトフィット
サイズ:W145×H41×D155mm
レンズ:PET-AF(ハードコート&くもり止め)
テンプルカラー:スモーク/イエロー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1眼保護めがね L-fit I LFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1眼保護めがね L-fit I LFシリーズ
1眼保護めがね SN-735 JIS PET-AF
保護メガネ LFシリーズ
ライトフィット軽量グラス LF-101・LF-201
シゲマツ 保護めがね SP-19F-1(ゴグル型)
保護めがね(エル・フィット2) LF-401
メーカーアズワンアズワン山本光学アズワン重松製作所ケニス
通常価格1,3802,5401,434 -1,300 -3,7631,560
通常出荷日1日目1日目6日目1日目2日目11日目
サイズW145×H41×D155mmW153×H65×D165mm----
レンズPET-AF(ハードコート&くもり止め)PET-AF(ハードコート)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト