17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オーバーグラス保護めがね Y×-520 61-0176-98

オーバーグラス保護めがね Y×-520

通常単価(税別)
1,060
税込単価
1,166
通常出荷日:1日目

【特長】・小型オーバーグラスタイプ・保護めがね【商品仕様】・サイズ:W155×H45×D165mm

詳細を確認

    型番:

    61-0176-98
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0176-98の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0176-98
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,060
    ( 1,166 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型オーバーグラスタイプ
    ・保護めがね
    【商品仕様】
    ・サイズ:W155×H45×D165mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オーバーグラス保護めがね Y×-520の型番61-0176-98のページです。 型番61-0176-98に関する仕様情報を記載しております。
    オーバーグラス保護めがね Y×-520のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オーバーグラス保護めがね Y×-520
    オーバーグラス保護めがね
    保護めがね YX-520
    オーバーグラス
    山本光学 二眼型保護めがね YX-520
    一眼型セーフティグラス(オーバーグラス)
    メーカーアズワンアズワンケニスミドリ安全山本光学山本光学
    通常価格1,0601,320 -1,1221,3351,1674,063 -
    通常出荷日1日目1日目4日目1日目2日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト