17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2眼保護めがね YS-75 61-0177-08

2眼保護めがね YS-75

通常単価(税別)
2,200
税込単価
2,420
通常出荷日:7日目

2眼タイプの保護めがねです。・防じん性の高い2眼タイプ、レンズ:PET(ハードコート)・YS-75用ハ...

詳細を確認

    型番:

    61-0177-08
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0177-08の仕様・寸法情報

    形状
    その他
    曇り止め
    その他
    オプション
    サイズ
    -
    フレーム
    -
    レンズ
    -
    レンズ厚
    2.0mm
    商品詳細種別
    YS-75用ハードコート&くもり止めスペアレンズ

    絞り込み条件

    • 形状

    • 曇り止め

    • その他

    • サイズ

    • フレーム

    • レンズ

    • レンズ厚

    • 商品詳細種別

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0177-08

    形状

    曇り止め

    その他

    サイズ

    フレーム

    レンズ

    レンズ厚

    商品詳細種別

    最小発注数量
    その他
    オプション
    -
    -
    -
    2.0mm
    YS-75用ハードコート&くもり止めスペアレンズ
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,200
    ( 2,420 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    2眼タイプの保護めがねです。
    ・防じん性の高い2眼タイプ、レンズ:PET(ハードコート)
    ・YS-75用ハードコートスペアレンズ、レンズ厚:2.0mm
    ・防じん性の高い2眼タイプ、レンズ:PET-AF(ハードコート&くもり止め)、フレーム:ナイロン
    ・YS-75用ハードコート&くもり止めスペアレンズ、レンズ厚:2.0mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    2眼保護めがね YS-75の型番61-0177-08のページです。 型番61-0177-08に関する仕様情報を記載しております。
    2眼保護めがね YS-75のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    2眼保護めがね YS-75
    二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付)
    有機溶剤対応メガネ 二眼型 YS-70
    めがねケース MZ‐24
    偏光グラスYS-390 PSMK
    二眼型保護メガネ
    メーカーアズワン山本光学山本光学ミドリ安全山本光学理研オプテック
    通常価格2,2001,5772,6675267,7003,736
    通常出荷日7日目1日目6日目2日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト