17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シグマIIシリーズ用 防塵ネット 7238-20 61-0096-92

シグマIIシリーズ用 防塵ネット 7238-20

通常単価(税別)
5,600
税込単価
6,160
通常出荷日:7日目

【特長】・シグマIIシリーズ専用の防塵ネット・ダストや虫から計器を守ります

  • メーカー型番
    7238-20

型番:

61-0096-92
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0096-92の仕様・寸法情報

メーカー型番
7238-20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0096-92
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,600
( 6,160 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シグマIIシリーズ専用の防塵ネット
・ダストや虫から計器を守ります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シグマIIシリーズ用 防塵ネット 7238-20の型番61-0096-92のページです。 型番61-0096-92に関する仕様情報を記載しております。
シグマIIシリーズ用 防塵ネット 7238-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シグマIIシリーズ用 防塵ネット 7238-20
シグマIIシリーズ用記録紙 温度用
シグマII型温度記録計(クォーツ式)
放射温度計 防塵防水
温湿度記録計"シグマⅡ型"
ミニマックス II型 最高最低温度計
メーカーアズワンアズワンアズワンシンワ測定佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格5,6004,600 -57,15914,93863,2035,099
通常出荷日7日目7日目〜10日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
メーカー型番7238-20-7230-00---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト