17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノアストロングワイプ

ノアストロングワイプ

通常単価(税別)
11,71511,902
税込単価
12,88713,092
通常出荷日:10日目

【特長】・パルプ70%/ポリプロピレン30%の不織布ワイパーです。・布に劣らない強度を有し、濡れても丈...

詳細を確認
  • サイズ
    340×350mm4折
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

入数

最小発注数量
50枚/袋×18袋
1個
50枚/袋×24袋
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,902
( 13,092 )
10日目
11,715
( 12,887 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パルプ70%/ポリプロピレン30%の不織布ワイパーです。
・布に劣らない強度を有し、濡れても丈夫な素材です。
・水や油の吸収力も高く、様々な拭き取り作業に対応します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノアストロングワイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノアストロングワイプ
レンズクリーニングペーパー ダスパー
クリーンテックスレギュラー
NEWラックワイプ HD
NEWラックワイプ WU
380×330mm 工業用ペーパータオル(キムタオル)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンエスコ
通常価格11,715-37,500 -9,37843,700 -21,795 -513 -
通常出荷日10日目1日目〜1日目8日目8日目〜1日目
サイズ340×350mm4折80×300mm平判220×300mm連続取出し200×260mm連続取出し200×260mm連続取出し-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト