17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レンズクリーニングペーパー ダスパー

レンズクリーニングペーパー ダスパー

通常単価(税別)
37,50049,600
税込単価
41,25054,560
通常出荷日:1日目~10日目

【特長】・レーヨン単糸を紙と同様の製法でシート化し、表面にクレープ加工を施したレンズクリーニングペーパ...

詳細を確認
  • サイズ
    80×300mm平判
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

入数

最小発注数量
500枚/束×30束
1個
500枚/束×24束
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,500
( 41,250 )
1日目
49,600
( 54,560 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーヨン単糸を紙と同様の製法でシート化し、表面にクレープ加工を施したレンズクリーニングペーパーです
・カメラや検査機器の光学部分の拭き上げに最適です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レンズクリーニングペーパー ダスパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レンズクリーニングペーパー ダスパー
クリーンテックスレギュラー
ノアストロングワイプ
NEWラックワイプ WU
NEWラックワイプ HD
アズワン ダスパー シグマ 150枚×50箱入
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格37,500-9,37811,715 -21,795 -43,700 -26,948
通常出荷日1日目〜1日目10日目8日目〜8日目1日目
サイズ80×300mm平判220×300mm連続取出し340×350mm4折200×260mm連続取出し200×260mm連続取出し-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト