17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルパスウェット用容器 2個入 61-0085-55

アルパスウェット用容器 2個入

通常単価(税別)
5,100
税込単価
5,610
通常出荷日:1日目

アルパス専用容器です。容器の外寸は226mm×222mm×232mm(H)

    型番:

    61-0085-55
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0085-55の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0085-55
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,100
    ( 5,610 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    アルパス専用容器です。
    容器の外寸は226mm×222mm×232mm(H)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アルパスウェット用容器 2個入の型番61-0085-55のページです。 型番61-0085-55に関する仕様情報を記載しております。
    アルパスウェット用容器 2個入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルパスウェット用容器 2個入
    ドライロールワイパー専用ディスペンサ 2入
    ベンコット S-2
    381x228mm ワイパーロール(275枚/2個)/専用ボトル
    クレシアEFハンドタオルソフト 2枚重ね(37030B)
    レシアEFハンドタオルソフト 2枚重ね(8-1667-03)
    メーカーアズワン東京硝子器械ケニスエスコ日本製紙クレシアアズワン
    通常価格5,1004,3171,20014,1006,269290
    通常出荷日1日目6日目4日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト